Piastra di montaggio HALP, HMP
Hover to magnify image or click to enlarge
Piastra di montaggio HALP, HMP
La piastra di montaggio in acciaio contribuisce a velocizzare l'assemblaggio delle cassette HALP, poiché può essere lavorata facilmente e dotata di componenti prima di essere montata.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Piastra di montaggio in acciaio per scatola di derivazione HALP.
- Materiale: Acciaio elettrozincato da 1.5mm, da 2.5mm per HMP2360E e HMP1656E.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo
- The mounting plate can be machined and equipped with components before it is fitted into the enclosure
- Fast machining and mounting of components
Specifiche
Spessore | 0.06 in |
Spessore | 1.5 mm |
Finish | Galvanized |
Materiale | Acciaio zincato |
Colore | n/a |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.