Ripiano per la tastiera incernierato, DPK
Hover to magnify image or click to enlarge
Ripiano per la tastiera incernierato, DPK
Ripiano per tastiera incernierato facile da montare per l'alloggiamento di una tastiera e un mouse, per una configurazione con porte parziali. Il tappetino del mouse viene estratto dal ripiano facendolo scorrere verso sinistra o destra. È dotato di un supporto per pannello ergonomico per consentire una facile digitazione dei dati. Il ripiano per tastiera può essere chiuso per impedire il furto o la manomissione.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Ripiano orizzontale porta tastiera provvisto guide con mousepad (destro o sinistro). Equipaggiato con supporto del pannello. Quando il ripiano è estratto, l’armadio è sigillato dall'ingresso di polvere grazie ad una struttura scatolata chiusa.
- Materiale: Piastra in acciaio da 1.75 mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.
- Protezione: Conforme a IP 44.
- Gland Plate | Opening Size: Massima larghezza tastiera 470 mm, altezza 50 mm, profondità 185 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 porta con cardini, serratura, supporto di montaggio tastiera, mouse pad e accessori di montaggio.
- When the keyboard is no longer required it can be locked away for security purposes
- The enclosure's protection degree is maintained even when the keyboard is in use, and access is limited when closed thanks to the lock on the keyboard tray
- Partial door systems can be created if the keyboard tray is mounted together with glazed partial doors, DPM, which provides a good solution for industrial computers
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.