Porta parziale per monitor, DPM
Hover to magnify image or click to enlarge
Porta parziale per monitor, DPM
Questa porta parziale a vetri crea una soluzione pratica per il montaggio dello schermo di un computer all'interno della cassa. La porta mantiene lo schermo del computer al sicuro da furti e pericoli ambientali.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Per dimensioni del monitor 14”-21". Usato unitamente al vassoio tastiera DPK, consente l’installazione di un PC in qualsiasi ripiano di armadio. Lo spazio rimanente può essere colmato con i pannelli superiori e inferiori DPC e le porte parziali DP.
- Materiale: Piastra d’acciaio da 1.75 mm, area di visione: vetro di sicurezza da 4 mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere, RAL 7035 bucciato.
- Protezione: Conforme a IP 44.
- Quantità nell'imballaggio: 1 porta con cardini e serratura DIN da 3 mm.
- Specifiche di montaggio: Da usarsi assieme al piano tastiera DPK. Raccomandato in abbinamento al divisore CDH per evitare un intervallo tra i pannelli.
Specifiche
Colore | Grigio Chiaro |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Finish | Verniciatura a polvere |
Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.