Refrigeratore industriale, TAL
Hover to magnify image or click to enlarge
Refrigeratore industriale, TAL
Il refrigeratore industriale per acqua offre precisione e affidabilità in un design modulare, con potenze a partire da 2300 W. Con potenze che vanno da 900 W fino a 134 kW. L'ampia gamma di accessori e opzioni consente più configurazioni di refrigeratori.
The large range of accessories and options allows multiple chiller configurations, including indoor and outdoor installation for maximum location flexibility. The Industrial Chiller has an eco-friendly design with high performing energy efficient fans and aluminum microchannel condensing coil.
Standard industriali
CE; UKCA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Limiti di funzionamento a temperatura ambiente Da +15 °C a +45 °C
- Livello di pressione sonora (dB(A)): 57 | 67 | 75 | 78
- Collegamenti liquidi IN/OUT (mm): 3/4"" | 1"" | 1 1/2"" | 2""1/2"
- Capacità del serbatoio di stoccaggio (I): 50 | 130 | 200 | 300
- Tipo di pompa: Periferica | Centrifuga
- Tensione di alimentazione secondaria (V): 230 V CA | 24 V CA
- Gas refrigerante (HFC): R134A | R410A
- Precisione della temperatura (K): +/-2
- Tipo di fluido: Acqua
- Intervallo di temperatura impostabile del fluido: Da +8 �C a +25 �C
Specifiche
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.