Barra di interconnessione, FMB
Hover to magnify image or click to enlarge
Barra di interconnessione, FMB
Questa barra di collegamento collega meccanicamente un attuatore di sistema con il kit di interblocco della porta secondaria e consente l'apertura di tale porta solo dopo l'apertura della porta principale.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Per tutti gli armadi MCF/MCS. Le barre di interconnessione collegano meccanicamente tutte le porte secondarie alla porta primaria. La lunghezza della barra corrisponde alla larghezza della porta armadio.
- Materiale: Acciaio zincato.
- Quantità nell'imballaggio: 5 pezzi con materiale di montaggio.
Specifiche
Spessore | 3 mm |
Spessore | 11 ga |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Colore | n/a |
Finitura | Verniciatura a polvere |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.