Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Cassetta di derivazione in policarbonato di ampie dimensioni, OPCP

Questa gamma di cassette di derivazione in policarbonato, OPCP, con grado di protezione IP 66, 67, può essere ampliata per aumentarne la profondità. È disponibile sul mercato in molti formati diversi. Il telaio di estensione, OPCP-EE, consente l'alloggiamento di componenti che abbiano una maggiore profondità. La gamma OPCP è adatta per il montaggio in interno e in esterno, anche in luoghi esposti alla luce solare diretta, grazie alla resistenza ai raggi UV. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno della cassetta di derivazione, il rischio di guasto dei componenti è eliminato e, con esso, gli inutili tempi di inattività.

Per saperne di più Meno informazioni

Standard industriali

CE UKCA

GOST

IP

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Colore Grigio Chiaro
Materiale Policarbonato
Codice colore RAL 7035
Finish Smooth
Data Copied
Metrico   |   Imperiale

Diagrams

Vantaggi
Risorse
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.