Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Rack LCT con protezione IP in acciaio dolce, MCI

La gamma di armadi con installazione a pavimento ICT in acciaio dolce combinabili, MCI, è composta da profili integrati da 19" e da una porta posteriore. È una soluzione ideale per le applicazioni ICT e richiede solo un tempo di assemblaggio limitato, poiché i profili sono pre-montati. L'approvvigionamento è semplificato con un solo numero di articolo per l'intera soluzione.

Per saperne di più Meno informazioni

Standard industriali

cULus_UL Listed

CE UKCA

EAC

GOST

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Body Thickness 0.06 in
Spessore della porta 0.08 in
Body Thickness 1.5 mm
Spessore della porta 2 mm
Colore Grigio Chiaro
Materiale Acciaio elettrozincato
Finish Verniciatura a polvere; Verniciatura a polvere
Codice colore RAL 7035
Data Copied
Metrico   |   Imperiale

Diagrams

Vantaggi
Risorse
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.