Staffe angolari di fissaggio (19"), DND
Hover to magnify image or click to enlarge
Staffe angolari di fissaggio (19"), DND
Queste staffe per il fissaggio di profili da 19", facili e rapide da montare, forniscono uno spazio nella parte anteriore delle consolle da 600 mm, consentendo l'installazione delle apparecchiature in fabbrica o sul campo.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Per il fissaggio di staffe di montaggio da 19" su armadi da 600 mm di larghezza. Regolabili in altezza ad intervalli da 12.5 mm.
- Materiale: Piastra in acciaio zincato da 3 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 4 staffe con accessori per il montaggio.
- The profiles provide a quick and easy solution in achieving 19-inch spacing in 600mm wide consoles
- 19-inch equipment can be easily installed into consoles either in the factory or in the field
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.