Piastre di montaggio | Distribuzione di energia elettrica, MSMPN
Hover to magnify image or click to enlarge
Piastre di montaggio | Distribuzione di energia elettrica, MSMPN
The mounting plate, MSMPN, for fix and modular systems, can be easily machined and have components mounted on it before fixed within the relevant compartment.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Piastra di montaggio per l'installazione di interruttori. Adatta per collegamenti sul lato sinistro e destro.
- Materiale: Acciaio elettro zincato da 1.5 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo con materiale per il montaggio.
- Specifiche di montaggio: Da assemblare su telai per sistemi modulari con MSMPA01 o MSMPF01.
Specifiche
Finish | Plated |
Materiale | Acciaio zincato |
Colore | n/a |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.