Piastra di montaggio | Casse, AMP
Hover to magnify image or click to enlarge
Piastra di montaggio | Casse, AMP
La piastra di montaggio in acciaio contribuisce a velocizzare l'assemblaggio della cassa, poiché può essere lavorata facilmente e dotata di componenti prima di essere montata.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Piastra di montaggio standard in acciaio per casse da parete. Tutti i lati da 800 mm in su, sono riforzati da bordi ripiegati. Con l'utilizzo dell’accessorio AMG la posizione piastra è regolabile in profondità. Questo accessorio non è adatto per la gamma di casse AFS, si prega di consultare il catalogo "sostituzione e parti di ricambio".
- Materiale: Acciaio galvanizzato.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
Specifiche
Spessore | 2 mm |
Spessore | 14 ga |
Finitura | Galvanized |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Colore | n/a |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.