Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Polyester modular double door enclosures Hover to magnify image or click to enlarge

Cassa modulare in poliestere porta singola, UDP/UDPT

La gamma UDP/UDPT di casse modulari in poliestere per montaggio a parete, con porta singola e grado di protezione IP 65/54, è disponibile sul mercato in diverse misure standard, nella versione porta cieca o porta trasparente. È possibile combinare più casse per estendere la larghezza o la profondità, ad esempio, per alloggiare componenti di grandi dimensioni, mantenendo la comunicazione interna. Questa gamma di casse è adatta per installazioni esterne, anche in luoghi esposti alla luce solare diretta. I rischi legati al guasto dei componenti, e ai conseguenti tempi d’inattività, sono totalmente eliminati in quanto acqua e polvere non possono penetrare all’interno dell’involucro.

Per saperne di più Meno informazioni

Standard industriali

cULus_UL Listed

GOST

CE UKCA

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Colore Grigio Chiaro
Materiale Poliestere; Policarbonato
Codice colore RAL 7035
Finish Smooth
Data Copied
Metrico   |   Imperiale
Vantaggi
Risorse Video
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.