Presa di alimentazione con fusibile integrato, LPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Presa di alimentazione con fusibile integrato, LPS
Presa di alimentazione di facile montaggio, da installare su una guida DIN, per l'uso nei casi in cui sia necessario il collegamento di apparecchiature esterne.
Standard industriali
cULus_UL listed
CE
GOST
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Presa elettrica montata su guida DIN. Connessione e bloccaggio a pressione per un cablaggio facile e veloce.
- Dimensioni: 92 mm × 62 mm × 48 mm.
- Connessione: 3 morsetti di bloccaggio a pressione per fissaggio di cavo flessibile o rigido da 0.5 - 2.5 mm². Fusibile integrato da 6.3 A 5 × 20 mm.
- Finitura: Grigio chiaro.
- Materiale: Plastica UL94V0.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
Specifiche
Colore | Grigio Chiaro |
Materiale | Poliammide |
Codice colore | Ral 7035 |
Finish | Smooth |
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.