Profili da 19", AVP
Hover to magnify image or click to enlarge
Profili da 19", AVP
L'uso di questi profili consente il facile montaggio delle apparecchiature da 19" all'interno delle casse, in fabbrica o sul campo.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Per casse di larghezza 600 mm. Regolazione della profondità tramite accessorio AMG. Distanza utile tra porta e i profili da 19": 56 mm. Fissato sui fori dei cardini della struttura frontale armadio. Nella cassa in versione acciaio inox è richiesta lavorazione supplementare.
- Materiale: Acciaio elettrozincato da 2 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 coppia con accessori di montaggio.
Specifiche
Spessore | 2 mm |
Spessore | 14 ga |
Finitura | Galvanized |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Colore | n/a |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.