Guarnizione per accoppiamento IP66, HPPG01
Hover to magnify image or click to enlarge
Guarnizione per accoppiamento IP66, HPPG01
This baying plate gasket seals the space between two enclosures, IP66 rating, to mantain the IP 66.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Video
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per ottenere una tenuta IP66 | Tipy 4 (4X), 12, 13 nelle configurazioni in batteria, utilizzare di MCS-HP / MCSS-HP in combinazione con CCI06 e CCM04.
- Materiale: EPDM, spessore 5 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 foglio compatibile con tutte le dimensioni delle carpenterie.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.