Tetto parapioggia, URH
Hover to magnify image or click to enlarge
Tetto parapioggia, URH
Un tetto parapioggia in poliestere fornisce riparo mediante una copertura spiovente e protegge i componenti installati dal gocciolamento dell'acqua accumulata all'interno della cassa quando la porta viene aperta.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Protezione extra per uso esterno. I fori di ventilazione possono essere praticati nella parte superiore. dell'armadio. Una volta montato, il grado di protezione del contenitore è IP 44.
- Materiale: Fibra di vetro rinforzata Poliestere.
- Finitura: RAL 7035.
- Fornitura: 1 pezzo con accessori di montaggio.
- Specifiche di montaggio: Protezione aggiuntiva per un uso esterno. I fori di ventilazione possono essere realizzati nella parte alta della cassa e la tettoia anti pioggia manterrà un grado di protezione di IP 44. La copertura anti pioggia necessita di speciali staffe di montaggio UWB02. Nel pannello superiore sono impressi quattro punti per tenere salda la tettoia anti pioggia. Essa non può essere usata se le casse sono affiancate, ma sono disponibili a richiesta alcune combinazioni tramite lavorazione di alcuni componenti.
- Rain hoods are not compatible with combined enclosures
- If the enclosure is to be mounted to a wall, the wall mounting brackets, UWB02, must be used
- When the rain hood is mounted, the enclosure's protection degree is IP44
- Extra protection for outdoor use
- Ventilation holes can be drilled in the top of the enclosure
- Glass fibre reinforced polyester
- 1 piece with mounting accessories
- Rain hoods require special wall mounting brackets UWB02
- Four fixing points for securing the rain hood are marked off in the top panel
- The rain hood cannot be used when the enclosures are joined, some combinations are available on request. Machining is required
- Package quantity: 1 with mounting hardware
Specifiche
Colore | Grigio Chiaro |
Materiale | Poliestere |
Codice colore | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.