Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

AC_Photo_BIT25 Hover to magnify image or click to enlarge

Scambiatore di calore aria-acqua per montaggio su tetto, BIT

Gli scambiatori di calore industriali aria-acqua con montaggio su tetto rimuovono il calore dagli armadi utilizzando del fluido refrigerato, sono quindi un'opzione di raffreddamento affidabile con requisiti di manutenzione ridotti.

Per saperne di più Meno informazioni
  • CE
Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Cable Length 3 m
Frequenza nominale 50 – 60 Hz
Materiale Acciaio elettrozincato
Grado di protezione IK10
Data Copied
Metrico   |   Imperiale
Risorse
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.