Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Versione compatta acciaio inox porta singola, EKSS

La gamma EKSS di armadi compatti in acciaio inossidabile, con porta singola e grado di protezione IP 66, è disponibile sul mercato in diverse misure standard. I rischi legati al guasto dei componenti, e ai conseguenti tempi d’inattività, sono totalmente eliminati in quanto acqua e polvere non possono penetrare all’interno dell’involucro. Questa tipologia di armadi è adatta a molteplici applicazioni ed ambienti in cui è importante soddisfare determinati requisiti.

Per saperne di più Meno informazioni

Standard industriali

cULus_UL Listed

CE

UKCA

EAC

GOST

IEC 61439

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Body Thickness 0.06 in
Spessore della porta 0.08 in
Body Thickness 1.5 mm
Spessore della porta 2 mm
Finish Lucidato
Colore n/a
Data Copied
Metrico   |   Imperiale

Diagrams

Vantaggi
Risorse
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.