Cassetta di derivazione in acciaio inox, SSTB
Hover to magnify image or click to enlarge
Cassetta di derivazione in acciaio inox, SSTB
La gamma di cassette di derivazione in acciaio inossidabile, SSTB, con grado di protezione IP 66, è disponibile sul mercato in molti formati diversi. La gamma SSTB è adatta per il montaggio in interno e in esterno grazie alla resistenza alla corrosione. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno della cassetta di derivazione, il rischio di guasto dei componenti è eliminato e, con esso, gli inutili tempi di inattività.
Standard industriali
UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13
IEC 62208 IP66
KEMA, GOST, EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Materiale: Acciaio inox pre satinato AISI 304L / AISI 316L (a richiesta). Base: 1 mm. Coperchio: 1,5 mm.
- Corpo: Piegato e saldato in continuo. Quattro prigionieri M6x13 per il fissaggio del profilo inferiore/della piastra di montaggio. Per facilitare l'installazione, ogni angolo posteriore della cassa è contrassegnato a laser per indicare con precisione dove praticare i fori e fissare le staffe per il montaggio a parete AWS.
- Guarnizione: La tenuta è assicurata da una guarnizione in poliuretano iniettato. Per AISI 316L, la tenuta è assicurata da una guarnizione in silicone iniettato.
- Messa a terra: Bulloni di messa a terra M8x18 mm per corpo e coperchio, dadi M8, rondelle ed etichette dei punti di messa a terra.
- Protezione: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08.
- Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.
- Fornitura: Base, coperchio, viti del coperchio e di fissaggio, coperture e accessori di messa a terra.
Specifiche
Body Thickness | 1 mm |
Spessore della porta | 1.5 mm |
Spessore della porta | 16 ga |
Body Thickness | 18 ga |
Finitura | Lucidato |
Colore | n/a |
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.