Copertura superiore con apertura, CRG
Hover to magnify image or click to enlarge
Copertura superiore con apertura, CRG
La piastra per tetto con aperture per passacavi consente il facile inserimento dei cavi sul campo. Sono disponibili soluzioni alternative standard, è quindi possibile utilizzare le flange passacavi più adatte all'applicazione di interesse.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Piastra del tetto con apertura delle piastre di ingresso cavi.
- Materiale: Piastra in acciaio da 1.5mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo con piastre di chiusura, guarnizioni e materiale di montaggio.
- Standard alternative solutions give customers the flexibility to use a gland plate that best suits the application, reducing labour time as machining is not required
- The protection degree of the enclosure is maintained when the gland plate are mounted
- Standard off the shelf wall mounted enclosure gland plates with different cabling options, are available as replacements
- Roof plate with gland plates for cable entry
- One piece with gland plates, gaskets and mounting accessories
Specifiche
Spessore | 0.06 in |
Spessore | 1.5 mm |
Colore | Grigio Chiaro |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Finish | Verniciatura a polvere |
Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.