Supporto per barra di alimentazione universale, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Supporto per barra di alimentazione universale, WO60
Supporto barra di alimentazione per la creazione di un sistema sicuro e di facile utilizzo con 60 mm di distanza tra i sistemi delle barre di alimentazione.
Standard industriali
GL
DNV-GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Supporto per barra di alimentazione universale a 3/4 poli con fori filettati interni, fornito senza copertura terminale.
- Tensione nominale: 690 V.
- Frequenza nominale: 50/60 Hz.
- Tensione di isolamento nominale Ui: 1000 V.
- Tensione di picco nominale Uimp: 8 kV.
- Approvazioni: GL, DNV GL.
- Rated frequency: 50/60 Hz
- Rated isolation voltage Ui: 1000 V
- Rated surge voltage Uimp: 8 kV
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.