Ripiano Universale per Tastiera, UKT
Hover to magnify image or click to enlarge
Ripiano Universale per Tastiera, UKT
Questo ripiano per tastiera può essere montato su qualsiasi superficie verticale della cassa, come una porta o un pannello, e mantiene il grado di protezione quando è in uso. Può essere chiuso e bloccato per impedirne l'accesso da parte di personale non autorizzato.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Vano tastiera cernierato orizzontale con tappetino del mouse scorrevole lateralmente (SX o DX). Dotato di pannello con supporto. Quando il vano viene aperto, il contenitore è sigillato da una camera chiusa.
- Protezione: IP55
- Quantità nell'imballaggio: 1 porta con cerniere, serratura, supporto di montaggio di tastiera, mouse pad e accessori di montaggio.
- Materiale: Piastra in acciaio da 1,5 mm per la camera, alluminio per i profili orizzontali e poliammide (PA6) per i profili verticali.
- Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.
Specifiche
Spessore | 1.5 mm |
Spessore | 16 ga |
Colore | Grigio Chiaro |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Finitura | Verniciatura a polvere |
Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.