Staffe di montaggio a parete | Casse, AW
Hover to magnify image or click to enlarge
Staffe di montaggio a parete | Casse, AW
La cassa può essere montata facilmente sul sito di installazione senza la necessità di accedere alla parte interna.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Staffe di montaggio per un sicuro fissaggio a parete. Include le rondelle di tenuta per garantirne il grado di protezione IP.
- Materiale: Acciaio zincato da 3 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 4 staffe con accessori di montaggio.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.