Combineerbare vloerstaande behuizing, MCSL
Hover to magnify image or click to enlarge
Combineerbare vloerstaande behuizing, MCSL
De reeks combineerbare plaatstalen vloerstaande behuizingen, MCSL, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten en is ideaal voor stroomdistributietoepassingen. De opening aan de voorkant kan worden gescheiden met deelpanelen of -deuren om aan de vereisten van stroomverdeelsystemen te voldoen. Alleen de benodigde onderdelen worden geleverd, wat volledige flexibiliteit, lagere kosten en een grotere efficiëntie van het inkoopproces betekent.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Materiaal: Frame: Gelakt staal 1,5 mm. Achter- en dakpaneel: Gelakt staal 1,5 mm.
- Frame: Gelaste omgekeerde open profielen met 25mm-gatenpatroon conform DIN 43660. Inclusief geïntegreerd extern gatenpatroon.
- Achterpaneel: Aangebracht met Torxschroeven M6. Standaardvoorzieningen voor achterdeurmontage.
- Dakpaneel: Afneembaar.
- Aarding: Alle panelen zijn geaard middels hun bevestiging en zijn voorzien van een separate aardingsbout.
- Afwerking: Structuurpoedercoating RAL 7035.
- Bescherming: IP44/55 | TYPE 12 | IK 10, afhankelijk van de deurconfiguratie.
- Montagevereisten: Standaardlevering gereed voor gecombineerde installatie. Voeg zijpanelen toe voor standalone installatie.
- Levering: Frame, achterkant en dakpaneel. Levering omvat tevens aardingsbouten. Geleverd op een pallet dat even breed is als de behuizing, voor passen zonder verwijderen. Al het verpakkingsmateriaal is recyclebaar.
Specificaties
Dikte | 1.5 mm |
Dikte | 16 in |
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Finish | Structuur poedercoating |
Värikoodi | RAL 7035 |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.