Deurschakelaar voor LED-behuizingslampen, ELD
Hover to magnify image or click to enlarge
Deurschakelaar voor LED-behuizingslampen, ELD
Gebruiksklare deurschakelaar voor LED-kastverlichting met een vooraf aangebrachte kabel.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Deze deurschakelaar wordt gebruikt bij LED-behuizingslampen die niet beschikken over een bewegingssensor. Geleverd met een TPS-kabel van 800 mm.
- Afmetingen: 31 × 31 × 63 × 800.
- Verpakkingseenheid: 1 stuk inclusief kabel en deurschakelaar.
Specificaties
Kleur | Zwart |
Materiaal | Polyamide |
Afwerking | Smooth |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
Similar
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.