Frame voor individuele afdekplaten, UFCP-I
![UFCP-I.png Frame for individual cover plates](/sites/default/files/styles/product_and_sku_image_582x334_no_crop/public/acquiadam/assets/UFCP-I.png.webp?itok=rPzupKc6)
![UFCP-I.png Frame for individual cover plates](/sites/default/files/styles/product_and_sku_image_582x334_no_crop/public/acquiadam/assets/UFCP-I.png.webp?itok=rPzupKc6)
Frame voor individuele afdekplaten, UFCP-I
Dit polyester frame kan worden aangepast met dichte afdekplaten of afdekplaten met sleuven, en biedt dus een flexibele oplossing voor zowel modulaire als niet-modulaire componenten.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Frame moet worden afgedekt met afzonderlijke UICP-afdekplaten. Voor behuizingen van 600 en 800 mm breed heeft het 2 kolommen. Afstand tussen UFCP en kastdeur: 39 mm; 49 mm voor UCP750 en hoger. Omkeerbare montagepositie, om de afstand tussen UFCP en kastdeur met 30 mm te vergroten.
- Materiaal: Polyester
- Afwerking: RAL 7035.
- Levering: Frame, steunbeugels, kwartdraai sluitingen en bevestigingsmateriaal.
- Delivery: Frame, supporting brackets, one quarter turn fasteners and mounting accessories
- Polyester frame for compact polyester wall mounted enclosure cover plates
- The frame can be customized with plain or slotted cover plates to meet customer specific requirements
- The frame provides a flexible solution to customers as it can be adapted especially for their components using both plain and slotted cover plates
- Both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- Plain or slotted cover plates UICP, are required to be mounted onto the polyester frame
- Single frame: UFCP4302, UFCP5402, UFCP6402, UFCP7502
- Double frame: UFCP8602, UFCP1082
Specificaties
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Polyester |
Värikoodi | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.