Click-in profiel, L
Hover to magnify image or click to enlarge
Click-in profiel, L
Deze profielen moeten worden gebruikt ter ondersteuning van zware apparatuur, en om de beugels van de 19 inch profielen te ontlasten.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Ter ondersteuning van zware componenten die gemonteerd in het front tussen de 19" profielen. Versie gemonteerd met 2 schroeven per profiel, en versie met click-in fixatie.
- Materiaal: Click-in versie: 1,5 mm en vaste versie: 3 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 1 kit inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte | 3 mm |
Dikte | 11 ga |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Afwerking | Plated |
Kleur | n/a |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.