Montageplaat Aluminium, MPAL
Hover to magnify image or click to enlarge
Montageplaat Aluminium, MPAL
De aluminium montageplaat draagt bij aan een snellere montage van de behuizing, omdat deze eenvoudig machinaal kan worden bewerkt en kan worden uitgerust met componenten voorafgaand aan montage. Omdat de montageplaat is gemaakt van aluminium, is deze nu beter bestand tegen corrosie.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Aluminium montageplaat. Bevestigingsbeugel kit MPA06 dient apart besteld worden. Voor zware belastingen en tegen trillen kunt u gebruik maken van de montageplaat verstevigingsprofiel MPR en MPE of MPEF beugels.
- Materiaal: 3 mm Aluminium Al Mg3.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
Specificaties
Dikte | 0.12 in |
Dikte | 3 mm |
Materiaal | Aluminium |
Finish | Mill |
Kleur | n/a |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.