Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

165917_PAC Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Frontpanelen gepoederd plaatstaal, PAC

Dit frontpaneel heeft dezelfde afwerking als de behuizing, en wordt gebruikt om lege secties in 19 inch profielsystemen te bedekken, om de esthetiek van de behuizing te handhaven. Het kan indien nodig ook machinaal worden bewerkt voor de montage van apparatuur.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 3 mm
Dikte 11 ga
Kleur Lichtgrijs
Materiaal Verzinkt plaatstaal
Afwerking Structuur poedercoating
Värikoodi RAL 7035
Data Copied
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.