Deelhoogte zwenkramen, SFCP
Deelhoogte zwenkramen, SFCP
Een halfhoog zwenkraam voor 19 inch apparatuur dat zorgt voor extra montageruimte voor dergelijke apparatuur, en dat zodra het is geopend toegang via de achterkant verstrekt tot de gemonteerde componenten en apparatuur.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Deelhoogte zwenkraam voor 19" componenten, zowel links- en rechtsscharnierend. Kan in stalen wandmontage behuizingen en stalen vloerstaande koppelbare en compcte behuizingen worden toegepast. Stevig S-vormig frameprofiel voorzien van 19" gatenpatroon aan voor- en achterzijde. Verzinkt frame voor het direct aarden van gemonteerde componenten. Standaard openingshoek 125-155°. Voor montage in wandmontage behuizingen is de beugelset SFBP nodig in combinatie met AVB.
- Slot: 1 × 3 mm DIN slot.
- Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 1 Zwenkraam met scharnieren.
- Montagevoorschriften: Voor montage in wandmontage behuizingen is de beugelset SFBP nodig in combinatie met AVB. Voor montage in stalen vloerstaande koppelbare behuizingen is de beugelset SFBP nodig. Voor diepteverstelling gebruik CLPK profielen.
Specificaties
Dikte | 2 mm |
Dikte | 14 ga |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Afwerking | Structuur poedercoating |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.