Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

165904_CID Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Beugels voor asymmetrische 19" montageprofielen, CID

Met deze profielen is een asymmetrische, sterke bevestiging van 19 inch profielen mogelijk. Ze kunnen worden versteld in de diepte zonder dat hiervoor enige extra accessoires nodig zijn.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 3 mm
Dikte 11 ga
Materiaal Verzinkt plaatstaal
Kleur n/a
Afwerking Structuur poedercoating
Data Copied
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.