Aardbevingskit, SBK
Hover to magnify image or click to enlarge
Aardbevingskit, SBK
Kit voor seismische zones. De SBK versterkt het frame van de behuizing en voegt stijfheid toe door middel van het kruisbar design aan de achter- en zijkanten. Hierdoor is het mogelijk om trillingen te weerstaan met versnellingen tot 1g in alle richtingen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Materiaal: Rails zijkant in verzinkt staal 4 mm dik. Beugels in gegalvaniseerd staal 3 mm dik.
- Verpakkingseenheid: 1 seismische beugel inclusief bevestigings materiaal.
- Montagevoorschriften: Diepte montage met de CLPK click-in profiel. Breedte montage met de CB ondersteunings rail aan de boven en onderzijde om te kunnen voldoen aan de seismische tests.
Specificaties
Kleur | Zwart |
Afwerking | Gegalvaniseerd |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.