Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

165914_VTS Photo Hover to magnify image or click to enlarge

19" Telescopisch legbord 1 HE, VTS

Dit legbord, dat is gemonteerd op 19 inch profielen, kan worden verwijderd voor de inspectie en het onderhoud van geïnstalleerde componenten. Het is voorzien van ventilatieopeningen, voor een goede luchtcirculatie in de behuizing.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 1 mm
Dikte 18 ga
Kleur Lichtgrijs
Materiaal Verzinkt plaatstaal
Afwerking Structuur poedercoating
Värikoodi RAL 7035
Data Copied
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoire
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.