Geventileerde bodemplaten | Vloerstaande kasten, CVB
Hover to magnify image or click to enlarge
Geventileerde bodemplaten | Vloerstaande kasten, CVB
De geventileerde bodemplaten zorgen ervoor dat er vrij lucht kan binnenstromen in de behuizing. Ze kunnen eenvoudig worden aangepast voor kabelingangen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Kan gebruikt worden in combinatie met een geventileerde sokkel PV. 33% Ventilatie.
- Materiaal: 1.5 mm geperforeerd, verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 3 stuks, 4 stuks voor diepte >600 mm, inclusief montagematerialen.
- Montagevoorschriften: Voor gebruik in combinatie met ventilatiesokkels PV.
Specificaties
Dikte | 1.5 mm |
Dikte | 16 ga |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Kleur | n/a |
Afwerking | Structuur poedercoating |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.