Geventileerde frontpanelen, PACV
Hover to magnify image or click to enlarge
Geventileerde frontpanelen, PACV
Dit frontpaneel heeft dezelfde afwerking als de behuizing, en wordt gebruikt om lege secties in 19 inch profielsystemen te bedekken, om de esthetiek van de behuizing te handhaven en tegelijkertijd het koelvermogen van de behuizing te verbeteren.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Frontpaneel met ventilatieopeningen.
- Materiaal: 3 mm plaatstaal.
- Afwerking: RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: Per stuk
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.