Aluminium-Koblingsbokser, HALP
Aluminium-Koblingsbokser, HALP
Serien med koblingsbokser av aluminium, HALP, har en beskyttelsesgrad på IP 66/67. Koblingsboksene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Takket være utmerket bestandighet mot rust er HALP-serien godt egnet for både innendørs- og utendørsmiljøer. Vann og støv forhindres i å komme inn i koblingsboksen, noe som fjerner risikoen for komponentfeil, og med det tilhørende unødvendig produksjonsstans.
Bransjestandarder
CE UKCA
EAC
GOST
IP
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Materiale: Aluminium type EN AC-47100.
- Tetning: Som standard utstyrt med en polyuretan-pakning. Silikon, neopren og EPDM pakninger er tilgjengelig på forespørsel.
- Temperaturbestandighet: -30 ºC til + 80 ºC.
- Tetthetsgrad: IP 66, 67 | IK 09, 08 for HALP050503GE.
- Overflatebehandling: RAL 7001.
- Godkjenninger: CE, GOST. Kontakt vår salgsavdeling for cULus_UL Listed-godkjenninger.
- Levering: Boksbase, deksel og dekselskruer i rustfritt stål.
Spesifikasjoner
Materiale | Aluminium |
Finish | strukturpulverlakk |
Fargekode | RAL 7001 |
Farge | Sølvgrå |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifisering
Tegningsdokument
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.