Braketter for 19" monteringsprofiler for delvis høyde, CIC
Hover to magnify image or click to enlarge
Braketter for 19" monteringsprofiler for delvis høyde, CIC
Disse brakettene brukes til å montere delvise 19-tommersprofiler i 800 mm brede skap. De kan justeres i høyden og i dybden.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For montering av 19" vertikale profiler CIPP i 800 mm brede skap. Justerbar i dybde i trinn på 12.5 mm ved hjelp av CLPK klikk-inn-profiler.
- Materiale: 3 mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 4 braketter med monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.