Samleskinneadapter 32 A med kabler, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Samleskinneadapter 32 A med kabler, WO60
Samleskinneadaptere tilpasset komponentprodusentenes design.
Bransjestandarder
GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Samleskinneadapter, 32 A. Med kabler på 6 mm². Tilpasset skillebryterprodusentens design.
- Nominell spenning: 690 V.
- Nominell strøm: 32 A.
- For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Strømfordeling ved 80% belasting: 1.6 W.
- Bredde: 45 mm.
- Pakning: 1 stk.
- Godkjenninger: GL.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.