Samleskinneadapter 32A uten kabler, WO60
Hover to magnify image or click to enlarge
Samleskinneadapter 32A uten kabler, WO60
Universell samleskinneadapter, med én justerbar monteringsskinne og med fjærklemmer 1,5-6 mm².
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Samleskinneadapter 32 A. Med én justerbar monteringsskinne. Uten kabler, med fjærterminaler på 1.5 – 6 mm².
- Nominell spenning: 690 V.
- Nominell strøm: 32 A.
- For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Strømfordeling ved 80% belasting: 1.6 W.
- Poler: 3-pols.
- Pakning: 1 stk.
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.