Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Busbar adapter 80A, without cables Hover to magnify image or click to enlarge

Samleskinneadapter 80A uten kabler, WO60

Universell samleskinneadapter, med én justerbar monteringsskinne og med fjærklemmer 1,5–16 mm².

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Fordeler
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.