Cable Entry Gland Plate Connected Locking, CCFLO
Hover to magnify image or click to enlarge
Cable Entry Gland Plate Connected Locking, CCFLO
Bransjestandarder
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Optional halogen-free and silicone locking elements
- Grommets cannot be pushed out without using tools
- Adds additional strain relief. Ensures UL-certification on CCFO cable entry
- Optional locking elements to be used on CCFO
- The locking elements ensures that the grommets cannot be pushed out without using tools
- CCFLO needs to be used together with CCFO to maintain UL-certification
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.