Kombinerbart enkel dør aluminium gulv utendørs skap, ECOM
Kombinerbart enkel dør aluminium gulv utendørs skap, ECOM
Dette kombinerbare skapet av aluminium med dobbel vegg og enkeltdør, ECOM, er konstruert for utendørsbruk. Det er lagerført i mange forskjellige mål, og siden det er kombinerbart er det mulig å opprette mange forskjellige konfigurasjoner. Med en høy beskyttelsesgrad på IP 66, funksjoner for beskyttelse mot hærverk og effektiv temperaturstyring vil komponentene i skapet bli meget godt beskyttet.
Bransjestandarder
CE UKCA
EAC
IP
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Funksjoner
- Materiale: Aluminium ALMg3. Dør: 2 mm. Bak panel: 2 mm. Regntak: 2 mm. Bunnplate: 2mm. Bunnplate i én del, med påsprøytet pakning i polyuretan, for å sikre best mulig tetning.
- Ramme: AISI 304L pre-slipt rustfritt stål. Ramme: 1.5 mm. Sveiseskjøtede omvendte åpne profiler med 25 mm hull mønster i henhold til DIN 43660.
- Dør: Dobbel vegg med vetilasjonsåpninger i topp og bunn som sørger for luft gjennomstrømning. Montert med skjulte hengsler som tillater både høyre og venstre hengsling.
- Bakplate: Dobbel vegg med vetilasjonsåpninger i topp og bunn som sørger for luft gjennomstrømning. Festes fra innsiden. Mulighet for å montere dør bak.
- Regntak: Skrånende regntak med intregert regn beskyttelse og ventilasjonskanaler rundt i ytterkamt.
- Sideplater: Leveres som et tillegg.
- Bunnplater: Bunnplate i én del, med innsprøytet pakning i polyuretan, for å sikre best mulig tetning.
- Lås: Spagnolett 4-punkts låsesystem. Dette går ikke på bekostning av skapets innvendige plass. Standard med løftehåndtak med sikkerhetslås.
- Jording: Internt jordes panelene gjennom sin innfesting og er i tillegg utstyrt med separate jordingsbolter.
- Overflatebehandling: RAL 7035 struktur pulver lakk 100% polyester.
- Tetthetsgrad: Tilsvarer IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10, når bunnplate er montert.
- Godkjenninger: GOST. Motstandsdyktig mot klima og kjemisk aktive substanser iht EN61969-3 "Mekaniske strukturer for elektrisk utstyr. Utendørs skap".
- Delivery: Frame with fitted door and lifthandle, rear panel and rain hood. Delivery also includes earthing bolts. Delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure to allow baying without removal. All packing material is recyclable. Mounting plate and side panels are not included in the standard delivery.
Spesifikasjoner
Tykkelse (T) | 0.08 in |
Tykkelse (T) | 2 mm |
Materiale | Aluminium |
Finish | Polert |
Farge | n/a |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifisering
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.