Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Compartments for plug-in connection Hover to magnify image or click to enlarge

Compartments for plug-in connection | Strømfordeling, MSCP

The galvanised steel compartment, MSCP, allows for plug-in connections with the busbar and can be pulled out from the enclosure without having to turn the power off. Maintenance can then be performed without losing power to the other parts of the enclosures, which will eliminate unnecessary downtime.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Tykkelse 0.08 in
Tykkelse 2 mm
Finish Galvanized
Materiale Sink belagt stål
Farge n/a
Data Copied
Metrisk   |   Imperisk
Fordeler
Ressurser Tilbehør
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.