Hjørnesammenkoblingssett, CJDS
Hover to magnify image or click to enlarge
Hjørnesammenkoblingssett, CJDS
Dette sammenkoblingssettet brukes til å koble sammen skap via et hjørne, og muliggjør en kontinuerlig monteringsoverflate, selv på steder med lite plass.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Skapene kan kobles sammen med side mot framside eller side mot side. På den måten opprettholdes IP-verdien.
- Materiale: 3 mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 1 sett.
- Monterings krav: På hjørner må dørhengslene monteres mot hverandre på midten. En ekstra skap er nødvendig i hjørnet med korresponderende dimensjon i dybden som tilstøtende skap.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.