CrossBoard-adapter smalt, WOCB
Hover to magnify image or click to enlarge
CrossBoard-adapter smalt, WOCB
CrossBoard-adapter med sikringsenhet på 16 A. Gjør montering av målings- og monteringsreleer enkel.
Bransjestandarder
UL
IEC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: 3-pols adapter, 16 A. Én fast monteringsskinne, med sikringsbærer 10 × 38 / klasse CC. Med kabler 2.5 mm².
- Nominell spenning: 690 V.
- Nominell strøm: 16 A.
- Strømfordeling ved 80% belasting: 2.6 W.
- Dimensjoner: 22.5 × 160 × 85 mm.
- Pakning: 1 stk.
- Godkjenninger: IEC, UL.
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.