CrossBoard-tilkoblingsmodul, WOCB
Hover to magnify image or click to enlarge
CrossBoard-tilkoblingsmodul, WOCB
Sikker og praktisk tilkoblingsmodul for CrossBoard-plattformen.
Bransjestandarder
UL
IEC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Tilkoblingsmodul på 16 mm², 3-pols med integrerte fjærterminaler på 1.5 – 16 mm². Deksel følger med.
- Nominell spenning: 690 V.
- Nominell strøm: 63 A.
- Strømfordeling ved 80% belasting: 2.9 W.
- Dimensjoner: 22.5 × 160 × 115 mm.
- Pakning: 1 stk.
- Godkjenninger: IEC, UL.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.