DIN-skinne, DR3
Hover to magnify image or click to enlarge
DIN-skinne, DR3
En DIN-skinne som er klar til bruk, og som forenkler innkjøp og montering.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: DIN-skinne 35mm for OABP/OPCP-bokser.
- Materiale: Stål.
- Pakning: 1 stk.
- Ready to use rails ensure that both procurement and installation can be done efficiently reducing the labour time required
- Nota: DR3 kan monteres i begge retninger.
Spesifikasjoner
Finish | Galvanized |
Materiale | Sink belagt stål |
Farge | n/a |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.