Horisontale dør profiler | Veggmonterte skap, DHP
Hover to magnify image or click to enlarge
Horisontale dør profiler | Veggmonterte skap, DHP
Monteringsprofiler brukes til å feste tilbehør på dørrammen, og gjør det enkelt å montere kabler, kanaler o.l. så de får et stødig feste.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Horisontale profiler med 25 mm hull mønster av 4.5 og 6.5 mm i diameter for innfesting og installasjon av utstyr.
- Materiale: 1.5 mm galvanisert stål.
- Pakning: 5 stk. med monterings tilbehør.
- Monterings krav: De passer direkte på MMDP dør monterings profilene. De kan også monteres vertikalt på to horisontale profiler. For dører med espagnolett låsesystem, må profiler kuttes der det er angitt.
Spesifikasjoner
Tykkelse | 1.5 mm |
Tykkelse | 16 ga |
Finish | Galvanized |
Materiale | Galvanisert stål |
Farge | n/a |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.