Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

EL900D_EL1200D24V_LEDLight Photo Hover to magnify image or click to enlarge

LED-skaplys 24 V, EL1200D24V

Et LED-lys spesielt utformet for nVent HOFFMAN-skap. Verktøyfri montering reduserer monteringstiden. Enkel gjennomkabling basert på et plug-and-play-system. Modell på24 V (DC).

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Fargetemperatur 4000 K
Farge Black
Lampetype LED
Lysfarge Neutral White
Materiale Polyamid
Finish Smooth
Driftstemperatur −20 to 55 °C
Driftstemperatur −4 to 131 °F
Data Copied
Metrisk   |   Imperisk
Fordeler
Ressurser Tilbehør
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.