LED-skaplys 24 V, EL1200D24V
Hover to magnify image or click to enlarge
LED-skaplys 24 V, EL1200D24V
Et LED-lys spesielt utformet for nVent HOFFMAN-skap. Verktøyfri montering reduserer monteringstiden. Enkel gjennomkabling basert på et plug-and-play-system. Modell på24 V (DC).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: LED-skaplys spesielt utformet for nVent HOFFMAN-skap. Rask og verktøyfri montasje takket være et låsekroksystem utformet for å passe til 25 mm hullmønsteret på nVent HOFFMAN-skap. Kan monteres horisontalt eller vertikalt.
Spesifikasjoner
Fargetemperatur | 4000 K |
Farge | Black |
Lampetype | LED |
Lysfarge | Neutral White |
Materiale | Polyamid |
Finish | Smooth |
Driftstemperatur | −20 to 55 °C |
Driftstemperatur | −4 to 131 °F |
Godkjenning byråsertifikat
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.