Elbow 45-Degree Feed-Through Stainless Steel
Hover to magnify image or click to enlarge
Elbow 45-Degree Feed-Through Stainless Steel
Feed-Through Stainless Steel 45-Degree Elbows are for continuous runs with 45-degree turns. Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.
Bransjestandarder
Certified by Canadian Standards Association.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Feed-Through Stainless Steel 45-Degree Elbows are for continuous runs with 45-degree turns
- Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications
Spesifikasjoner
Finish | No. 2B |
Materiale | Rustfritt stål 304 |
Farge | n/a |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.